• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

C-UKP218D1;H2318X - NTN

C-UKP218D1;H2318X

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UK218D1;H2318X
  • P218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy88 mm
Width over cast dust covers (A5)165 mm
Insert - total width (B1)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Wysokość środka łożyska101,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy33 mm
H2 - Wysokość obudowy200 mm
Distance of attachment bolt holes (J)262 mm
L - Długość obudowy327 mm
L1 - Długość stopy obudowy90 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)27 mm
N1 - Długość otworu montażowego30 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)35 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Waga16 kg