Łożyska samonastawne

CEX205-16 - SNR

CEX205-16

Cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
a - Odległość do rowków w OR3,2 mm
b - Szerokość rowka w OR1,35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34,9 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny44,4 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka13,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania4,1 mm
d - Średnica wału25,4 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej38,1 mm
D - Średnica zewnętrzna OR52 mm
G - Ustaw rozmiar śruby1/4-28UNF
m - Odległość do śruby ustalającej5 mm
N1 — średnica rowka w OR49,73 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
f0 - Współczynnik14
SW - Rozmiar klucza3,175 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,24 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,697 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,348 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz