Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Treść
Przejdź do Stopka
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Powrót
Rozwiązania dla Automotive
Rozwiązania dla Automotive
Łożyska koła
Zestawy łożysk kół
Łożyska kół
Tarcze hamulcowe ze zintegrowanym łożyskiem
Hamulec
Półosie i przeguby napędowe
Zestawy półosi
Комплект внутренних уплотнений
Zestawy przegubu zewnętrznego
Zestawy przegubu zewnętrznego
Zestawy zewn. osłon przegubu
Zawieszenie
Zestawy górnego mocowania amortyzatora
Łożyska górnego mocowania amortyzatora
Poduszki amortyzatora
Zestawy naprawcze belki tylnej
Snr Ap Suspension Bearing
Czujniki prędkości koła
Crankshaft sensor
Tire Pressure monitoring Sensor
Exhaust gas pressure sensor
Camshaft position sensor
Wheel Speed Sensors
Coolant temperature sensor
Exhaust gas temperature sensor
Rozrząd silnika
Zestawy rozrządu z paskiem i pompą wody
Zestawy rozrządu z paskiem
Zestawy łańcuchowe rozrządu
Rolki prowadzące rozrządu
Rolki napinające rozrządu
Elektryczne pompy wody
eMotor Bearings
ciężarówka
łożysko koła do sam. ciężarowych
łożysko skrzyni biegów do sam. ciężarowych
łożysko alternatora do pojazdów przemysłowych
Wheel hub unit with bearing
Systemy napędu osprzętu
Zestawy napędu osprzętu
Auxiliary System Kits with Water Pump
Rolki prowadzące
Rolki napinające
Elastyczne koła pasowe
Koła pasowe alternatorów
Pasek klinowy
Pasek wielorowkowy
Łożyska wysprzęglające
Łożyska skrzyni biegów
Łożyska kompresorów klimatyzacji
Tooling
Rozwiązania dla przemysłu
Rozwiązania dla przemysłu
Łożyska kulkowe
Łożyska kulkowe
Łożyska wzdłużne
Łożyska wałeczkowe
Łożysko baryłkowe
Łożyska walcowe
Łożyska stożkowe
Łożyska wałeczkowe wzdłużne
Łożyska igiełkowe
Tuleje igiełkowe
Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi
Rolki popychaczy
Koszyk igiełkowy
Pierścienie wewnętrzne
Łożyska walcowe wzdłużne
Łożyska igiełkowe wzdłużne
Łożyska kombinowane
Łożyska wzdłużne
Łożyska wzdłużne
Łożyska wałeczkowe wzdłużne
Łożyska igiełkowe wzdłużne
Zespoły łożyskowe
Oprawy dzielone SNC (D)
Oprawy dzielone wielkogabarytowe SNCD30/31
Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)
Oprawy dzielone SNOE smarowane olejem
Oprawy kołnierzowe 722500
HUA Łożysko tarczy siewnika
Zespoły łożyskowe samonastawne
Zespoły łożyskowe
Łożyska samonastawne
Protective covers and caps
Łożyska o wysokiej precyzji
Łożyska kulkowe skośne
Technika liniowa
Śruba kulowa
Prowadnice liniowe
Tuleje kuliste
Akcesoria
Tuleje wciągane
Abziehhülse
Nakrętki
urządzenie blokujące
Narzędzia - Smarowanie
Narzędzia
Smarowanie
Market range
SENTINEL Series
Bike Range
Narzędzia
SNR Bearing Calculator
Kalkulator łożysk NTN
Bearing Technology
Filmy instruktażowe – konserwacja i pielęgnacja
High Precision Interchange Tool
Platforma Partnership Program
Prefiksy / Sufiksy
Rysunek CAD SNR
Rysunek CAD NTN
Konfigurator prowadnic liniowych
Konfigurator osi AXE
Konfigurator systemów AXE
Konfigurator śrub kulowych
Szkolenia
Industry Masterclass
Dokumentacja
Analiza Produktu
Wsparcie techniczne
Audyt i linie montażowe
Oględziny i naprawy produktów Aerospace
Na początek
Rozwiązania dla motoryzacji - rynek części zamiennych
CZUJNIK PRĘDKOŚCI KOŁA
Crankshaft sensor
Crankshaft sensor
CKP152.07 - SNR
Referencja CKP152.07
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Dane techniczne
Product information
CHARAKTERYSTYKA
Weight
0,043 kg
OE Equivalents
Producent
Referencja
Ford
1727897
Volvo
31331765
Automotive Compatibility
MArka
Model
Generacja
Data
Pozycja
Lokalizacja
Ford
FOCUS
FOCUS II
02/2009 =>
-
-
Ford
KUGA
KUGA I
02/2009 =>
-
-
Ford
MONDEO III
MONDEO III
02/2009 =>
-
-
Ford
S-MAX
S-MAX I
02/2009 =>
-
-
Please enable JavaScript to continue using this application.