CM-UCP206D1 - NTN

CM-UCP206D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC206D1
  • P206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy48 mm
Width over cast dust covers (A5)75 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Wysokość środka łożyska42,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy17 mm
H2 - Wysokość obudowy83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Długość obudowy165 mm
L1 - Długość stopy obudowy54 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)17 mm
N1 - Długość otworu montażowego20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Waga1,7 kg