• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

CM-UCP209D1 - NTN

CM-UCP209D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC209D1
  • P209D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy54 mm
Width over cast dust covers (A5)95 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)45
h - Wysokość środka łożyska54 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy20 mm
H2 - Wysokość obudowy106 mm
Distance of attachment bolt holes (J)146 mm
L - Długość obudowy190 mm
L1 - Długość stopy obudowy60 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)17 mm
N1 - Długość otworu montażowego20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Waga3 kg