CM-UCP210D1 - NTN

CM-UCP210D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC210D1
  • P210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Wysokość środka łożyska57,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy21 mm
H2 - Wysokość obudowy114 mm
Distance of attachment bolt holes (J)159 mm
L - Długość obudowy206 mm
L1 - Długość stopy obudowy65 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)20 mm
N1 - Długość otworu montażowego23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Waga3,6 kg