Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN D - Średnica zewnętrzna 25,4 mm d1 - Średnica kołka 11,112 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 15,875 mm F - Średnica pod rolką 13 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17,4 mm B1 - Całkowita długość kołka 42,8 mm B2 - Długość pręta rozporowego 25,4 mm G - Oznaczenie gwintu szpilki 7/16-20UNF G1 - Długość gwintu kołka 12,7 mm B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania 6,35 mm C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki 0,8 mm n - Średnica otworu do smarowania osiowego 4 mm a - Średnica promieniowego otworu smarowania 3 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 21 mm h - Sześciokątny otwór 6,35 mm Maks momenty dokręcania 18 N-m Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa dokładności P0 Waga 0,087 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 7,25 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 8,35 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 210 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 12000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 15000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C