Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 25,4 mm |
| d1 - Średnica kołka | 11,112 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 15,875 mm |
| F - Średnica pod rolką | 14 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 17,4 mm |
| B1 - Całkowita długość kołka | 43 mm |
| B2 - Długość pręta rozporowego | 25,4 mm |
| G - Oznaczenie gwintu szpilki | 7/16-20UNF |
| G1 - Długość gwintu kołka | 12,7 mm |
| B3 - Odległość między powierzchnią podkładki a promieniowym otworem smarowania | 6,35 mm |
| C1 - Odległość między powierzchnią wałka a powierzchnią podkładki | 0,8 mm |
| n - Średnica otworu do smarowania osiowego | 4 mm |
| a - Średnica promieniowego otworu smarowania | 3 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 19,5 mm |
| Maks momenty dokręcania | 18 N-m |
| Łożysko bez/z koszykiem | Sans |
| Waga | 0,08 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 11,7 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 18,9 kN |
| Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 7,4 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 7100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |