Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
CS204 - SNR
Sferyczna średnica zewnętrzna, uszczelka z pojedynczą wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
14 mm
d - Średnica wału
20 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
47 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
0.6
f0 - Współczynnik
13.2
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
6,65 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,1 kg
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,063 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,937 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,037 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)