Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Długość | 735 mm |
| Gwint | M24x1,5 |
| średnica uszczelnienia | 63 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 30 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 92 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
| średnica przegubu wewnętrznego | 91 mm |
| Weight | 8,672 kg |
| New part | Oui |