Referencja DK50.008
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK50.001
- IBK50.003
- Przegób zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Gwint | M24x1 |
| Ilość zębów od strony koła | 28 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Długość | 827 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,605 kg |