Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Rear Axle Right | X |
Z pierścieniem | X |
Gwint | M24x1,5 |
średnica uszczelnienia | 69 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 101,8 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 90 mm |
Długość | 660 mm |
Ilość zębów od strony koła | 27 |
Liczba biegunów enkodera | 48 |
Waga | 7,078 kg |