Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Rear Axle Left | X |
Z pierścieniem | X |
Gwint | M24x1,5 |
średnica uszczelnienia | 64 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 102 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 96 mm |
Długość | 618 mm |
Ilość zębów od strony koła | 27 |
Liczba biegunów enkodera | 48 |
Waga | 6,98 kg |