Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Left | X |
Gwint | M27x1,5 |
średnica uszczelnienia | 64,8 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 97 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 92 mm |
Długość | 598 mm |
Ilość zębów od strony koła | 30 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
Waga | 7,261 kg |