Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Gwint | M27x1,5 |
średnica uszczelnienia | 59 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 91,5 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 108 mm |
Długość | 897 mm |
Ilość zębów od strony koła | 30 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
Waga | 9,448 kg |