Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle | X |
Z pierścieniem | X |
Gwint | M22x1,5 |
średnica uszczelnienia | 71,5 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 124 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 112,5 mm |
Długość | 506 mm |
Ilość zębów od strony koła | 27 |
Liczba biegunów enkodera | 48 |
Waga | 8,899 kg |