Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Gwint | M20x1,5 |
średnica uszczelnienia | 60 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 93 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
Długość | 948 mm |
Ilość zębów od strony koła | 25 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 27 |
Waga | 10,651 kg |