Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Left | X |
Gwint | M22x1,5 |
średnica uszczelnienia | 53,4 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 85 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 92,5 mm |
Długość | 633 mm |
Ilość zębów od strony koła | 25 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 23 |
Waga | 5,838 kg |