Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle | X |
Gwint | M22x1,5 |
średnica uszczelnienia | 56,5 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 96 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 107 mm |
Długość | 579 mm |
Ilość zębów od strony koła | 27 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 35 |
Waga | 7,179 kg |