Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Left | X |
Gwint | M10 |
średnica uszczelnienia | 56 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 92 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 90,6 mm |
Długość | 568 mm |
Ilość zębów od strony koła | 36 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
Waga | 6,145 kg |