Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Gwint | M10 |
średnica uszczelnienia | 56,3 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 88,5 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 97 mm |
Długość | 921 mm |
Ilość zębów od strony koła | 36 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
Waga | 8,86 kg |