Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Left | X |
Gwint | M22x1,5 |
średnica uszczelnienia | 62,7 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 91 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 95 mm |
Długość | 637 mm |
Ilość zębów od strony koła | 27 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
Waga | 6,993 kg |