Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Gwint | M24x2 |
średnica uszczelnienia | 57,7 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 109,5 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 103 mm |
Długość | 1092 mm |
Ilość zębów od strony koła | 31 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 41 |
Waga | 13,392 kg |