DK53.015 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK53.005
- OJK53.004
- Wewnętrzna osłona przegubu
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 33 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 34 |
| Version | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| średnica uszczelnienia | 67 mm |
| Długość | 618 mm |
| Długość 2 | 594 mm |
| Gwint | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,464 kg |