Referencja DK54.042
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IJK54.001
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,625 kg |
| średnica uszczelnienia | 595 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 38 |
| Gwint | M16x1,5 |
| Długość | 655 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 116 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 96 mm |
| New part | Oui |