Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Left | X |
Z pierścieniem | X |
Gwint | M16x1,5 |
średnica uszczelnienia | 59,5 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 97,5 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 113,5 mm |
Długość | 603 mm |
Ilość zębów od strony koła | 38 |
Liczba biegunów enkodera | 45 |
Waga | 8,56 kg |