Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Left | X |
Gwint | M20x1 |
średnica uszczelnienia | 49 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 76 mm |
Version | 6 balls |
Długość | 682 mm |
Ilość zębów od strony koła | 23 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 28 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
Waga | 5,605 kg |