DK55.018 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.007
- OJK55.007
- IBK55.002
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Version | 8 balls |
| Długość | 1004 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| średnica uszczelnienia | 526 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 955 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 915 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 34 |
| Gwint | M20x1,5 |
| Weight | 9,732 kg |