Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Gwint | M22x1,5 |
średnica uszczelnienia | 56,5 mm |
średnica przegubu wewnętrznego | 86,5 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
Version | 8 balls |
Długość | 956 mm |
Ilość zębów od strony koła | 27 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |
Waga | 9,27 kg |