Referencja DK55.021
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.007
- OJK55.005
- IBK55.002
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Gwint | M22x1 |
Weight | 10,855 kg |
Fitting position | Avant droit |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
Ilość zębów od strony koła | 27 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 34 |
Version | 8 balls |
średnica uszczelnienia | 57 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
Długość | 1006 mm |
New part | Oui |