DK55.023 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.007
- IBK55.001
- OJK55.006
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| średnica uszczelnienia | 60 mm |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 28 |
| Ilość zębów od strony koła | 29 |
| Version | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Długość | 712 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,83 kg |