Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle Right | X |
Gwint | M22x1 |
średnica uszczelnienia | 60 mm |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
Version | 8 balls |
Długość | 1002 mm |
Ilość zębów od strony koła | 29 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 28 |
Waga | 8,958 kg |