DK55.035 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.014
- OJK55.005
- OBK55.007
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |
| Gwint | M22x1,5 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 57 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 96 mm |
| Długość | 654 mm |
| Weight | 7,401 kg |