Referencja DK55.059
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.009
- OJK55.009
- IBK55.014
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Version | 8 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 33 |
| Ilość zębów od strony koła | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| Długość | 689 mm |
| Gwint | M20x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 6,35 kg |