Referencja DK55.072
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.012
- IBK55.014
- OJK55.012
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M20x1 |
| Weight | 6,889 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 34 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 53 mm |
| Długość | 666 mm |
| New part | Oui |