Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.011
- OJK55.029
- IBK55.013
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
Version | 6 balls |
Z pierścieniem | 1 |
średnica uszczelnienia | 575 mm |
Ilość zębów od strony koła | 23 |
Gwint | M20x1,5 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
Długość | 602 mm |
Liczba biegunów enkodera | 44 |
Weight | 6,171 kg |