Referencja DK55.099
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.009
- OJK55.008
- IBK55.014
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Długość | 680 mm |
| Gwint | M20x1,5 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| średnica uszczelnienia | 527 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| średnica przegubu wewnętrznego | 845 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,13 kg |