Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 5,963 kg |
| Długość 2 | 678 mm |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| New part | Oui |
| Ilość zębów od strony koła | 21 |
| Długość | 681 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 919 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 105 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 29 |
| Gwint | M20x1,5 |
OE Equivalents
Dacia, Renault391016391RDacia391016826RDacia, Renault391018299RDacia, Renault6001547028Dacia, Renault7711497474Dacia, Renault7711497477Renault, Dacia8200985010Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway11/2007 => --