Referencja DK55.125
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Przegób zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Z pierścieniem | 1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Gwint | M20x1,5 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 32 |
| Version | 6 balls |
| średnica uszczelnienia | 575 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 23 |
| Długość | 733 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 925 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 81 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,317 kg |