Referencja DK55.130
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.011
- OJK55.029
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Gwint | M22x1,5 |
Fitting position | Avant droit |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
Version | 6 balls |
Z pierścieniem | 1 |
średnica uszczelnienia | 575 mm |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 23 |
Długość | 724 mm |
Liczba biegunów enkodera | 44 |
New part | Oui |
Weight | 6,64 kg |