Referencja DK55.132
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OJK55.035
- OBK55.011
- IBK55.013
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Gwint | M20x1,5 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| Version | 6 balls |
| średnica przegubu wewnętrznego | 89 mm |
| Długość | 804 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,866 kg |