Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.011
- OJK55.034
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 29 |
| Gwint | M20x1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 26 |
| New part | Oui |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 915 mm |
| średnica uszczelnienia | 52 mm |
| Version | 6 balls |
| Długość | 629 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 21 |
| średnica przegubu wewnętrznego | 110 mm |
| Z pierścieniem | 1 |
| Weight | 5,587 kg |