Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK55.026
- OJK55.018
- IBK55.004
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 11,399 kg |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 37 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 1095 mm |
| Version | 6 balls |
| Długość 2 | 994 mm |
| średnica uszczelnienia | 565 mm |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| Długość | 995 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 97 mm |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 39 |
| Gwint | M22x1,5 |
| New part | Oui |