Referencja DK55.185
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.013
- OBK55.020
- Przegób zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,1 kg |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 29 |
| Ilość zębów od strony koła | 23 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 80 mm |
| średnica uszczelnienia | 49 mm |
| Gwint | M20x1 |
| Version | 6 balls |
| Długość | 621 mm |
| Długość 2 | 613 mm |
| New part | Oui |