Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK55.016
- OBK55.007
- OJK55.007
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Weight | 10,89 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Ilość zębów od strony koła | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 34 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 53 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| Długość | 1026 mm |
| Długość 2 | 1025 mm |
| Gwint | M20x1 |
| New part | Oui |