Referencja DK55.215
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,161 kg |
| Gwint | M22x1,5 |
| Ilość zębów od strony koła | 27 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| Długość | 841 mm |
| średnica uszczelnienia | 567 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 915 mm |
| średnica przegubu wewnętrznego | 89 mm |
| Długość 2 | 822 mm |
| New part | Oui |