Referencja DK55.275
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
New part | Oui |
Weight | 6,791 kg |
Gwint | M20x1,5 |
średnica przegubu zewnętrznego | 78,5 mm |
Pushing diameter | 52 |
Ilość zębów od strony koła | 25 |
ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 30 |
Version | 8 balls |
Długość 2 | 88,5 mm |
Długość | 141 mm |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |