Referencja DK60.001
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK77.007
- OJK60.001
- OBK58.003
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Gwint | M24x1 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 25 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| średnica uszczelnienia | 51 mm |
| Version | 6 balls |
| Długość | 492 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 5,026 kg |