
Referencja DK66.024
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
średnica uszczelnienia | 48 mm |
Ilość zębów od strony koła | 21 |
Gwint | M20x1,5 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 22 |
Długość | 647 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 6,209 kg |