
Referencja DK66.037
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
New part | Oui |
Gwint | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
średnica uszczelnienia | 59 mm |
Ilość zębów od strony koła | 28 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 24 |
Długość | 670 mm |
Weight | 7,739 kg |